ファクトリーサプライ用品技術窓口

ATL-66RG トラッキングベースセット

通常単価(税別)
135,868円
税込単価
149,455円
通常出荷日:2日目

【特長】・一人で地墨合わせができるトラッキングベースセット付きです・温度特性に優れたリアルグリーンレー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 光源
    可視半導体レーザー
  • JANコード
    4954183174712
  • トラスココード
    363-0881
  • 材質1
    本体カバー:ABS樹脂
  • 色
    グリーン
  • 電池寿命
    乾電池:約2時間・充電池:約4.5時間
  • 受光精度
    ±1.5mm
  • 精度
    ±1mm/10m
  • 奥行(mm)
    115
  • 幅(mm)
    122
  • 保護等級
    IP54
  • 動作温度範囲(℃)
    -10~+40
  • ライン幅(mm)
    約2/5m
  • 高さ(mm)
    195
  • 光出力(mW)
    1以下
  • 波長(nm)
    ライン:515・地墨点:650
  • 三脚取付部
    5/8インチ
  • 材質2
    台座:アルミ
  • 横(mm)
    122
  • 縦(mm)
    195
  • 質量(g)
    2200.0
  • レーザー安全規格
    クラス2(JIS C6802:2014)
  • 直角精度
    90°±0.012°
  • 制動方式
    磁気制動方式
  • 自動補正範囲
    約±2.5°
  • 電源
    リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源(付属)

型番:

ATL-66RG-TRC-SET
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ATL-66RG-TRC-SETの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
光源
可視半導体レーザー
JANコード
4954183174712
トラスココード
363-0881
材質1
本体カバー:ABS樹脂
色
グリーン
電池寿命
乾電池:約2時間・充電池:約4.5時間
受光精度
±1.5mm
精度
±1mm/10m
奥行(mm)
115
幅(mm)
122
保護等級
IP54
動作温度範囲(℃)
-10~+40
ライン幅(mm)
約2/5m
高さ(mm)
195
光出力(mW)
1以下
波長(nm)
ライン:515・地墨点:650
三脚取付部
5/8インチ
材質2
台座:アルミ
横(mm)
122
縦(mm)
195
質量(g)
2200.0
レーザー安全規格
クラス2(JIS C6802:2014)
直角精度
90°±0.012°
制動方式
磁気制動方式
自動補正範囲
約±2.5°
電源
リチウムイオン充電池、アルカリ乾電池、AC電源(付属)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATL-66RG-TRC-SET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,868円
( 149,455円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人で地墨合わせができるトラッキングベースセット付きです
・温度特性に優れたリアルグリーンレーザーダイオード採用です
・傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。傾斜調整ベース:TAB-1(別売)
・リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です
・縦4方向・横1方向のレーザー照射が可能です
・専用受光器を置いて追尾ボタンを押すだけです
・着脱しやすいマグネットアダプター付です
【用途】
・間仕切の位置決めに
・天井通り芯に
・機械の設置などに
【材質】
・本体カバー:ABS樹脂
・台座:アルミ
【セット内容】
・レーザー墨出器:ATL-66RG
・受光器:LRV-5RGT
・トラッキングベース:TRC-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATL-66RG トラッキングベースセットの型番ATL-66RG-TRC-SETのページです。 型番ATL-66RG-TRC-SETに関する仕様情報を記載しております。
ATL-66RG トラッキングベースセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATL-66RG トラッキングベースセット
トラッキングベースセット TRC-1-SET
スーパーレイ66A
CXライン10RGN
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
オートラインレーザー23 (縦:1方向・横:1方向・地墨) 本体のみ
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格135,868円51,851円64,023円40,318円29,958円30,496円
通常出荷日2日目4日目4日目5日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器データ機器関連品レーザー墨出器-回転レーザーレーザー墨出器
光源可視半導体レーザー-可視半導体レーザー可視半導体レーザー可視光半導体レーザー可視光半導体レーザー
JANコード495418317471249541831730364954183168759495418317671649541831634334954183160753
トラスココード363-0881250-1265167-3991685-9190773-6517441-0394
材質1本体カバー:ABS樹脂ABS樹脂・アルミ本体カバー:ABS樹脂本体:ABS樹脂-本体カバー:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました