ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ

型番:

OPW10072-GZ60
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

OPW10072-GZ60の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
粒度(#)
60
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
砥粒
GZ
用途
表面研磨 / ビード取り
JANコード
4532373005772
トラスココード
451-8101
最高使用周速度(m/s)
72
最高使用回転数(rpm)
13750
質量(g)
87.000
羽根長さ(mm)
23
ねじ径(mm)
M10
羽根枚数(枚)
72

型番リスト

表示件数
型番
OPW10072-GZ60
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327円
( 1,460円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパー多羽根ホイールです
・ゴトツキがないフェザータッチの研磨感覚です
・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました
・ねじ付で簡単に取り付けできるワンタッチ式です
・NRSPホイルの姉妹品です
【用途】
・バリ取りなどの軽研削作業に最適
・GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプの型番OPW10072-GZ60のページです。 型番OPW10072-GZ60に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
まとめ買い トクマルJ アランダム
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,327円1,327円1,073円1,044円23,922円20,943円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
粒度(#)6010060606080
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100
砥粒GZAGZAZA

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました