ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ

通常単価(税別)
1,327円
税込単価
1,460円
通常出荷日:1日目

【特長】・ペーパー多羽根ホイールです・ゴトツキがないフェザータッチの研磨感覚です・最も嫌われる研磨焼け...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

OPW10072-A100
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPW10072-A100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○]
粒度(#)
100
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
砥粒
A
用途
表面研磨
JANコード
4532373005826
トラスココード
451-8004
最高使用周速度(m/s)
72
最高使用回転数(rpm)
13750
質量(g)
60.000
羽根長さ(mm)
23
ねじ径(mm)
M10
羽根枚数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
OPW10072-A100
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,327円
( 1,460円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペーパー多羽根ホイールです
・ゴトツキがないフェザータッチの研磨感覚です
・最も嫌われる研磨焼けを徹底排除しました
・ねじ付で簡単に取り付けできるワンタッチ式です
・NRSPホイルの姉妹品です
【用途】
・研磨用として中仕上げ作業に最適
・A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプの型番OPW10072-A100のページです。 型番OPW10072-A100に関する仕様情報を記載しております。
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
アトマフレキシブルポリッシャ36
アトマポリッシャー70
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストンニューレジストンツボ万ツボ万
通常価格1,327円1,044円1,073円929円3,124円2,869円 -
通常出荷日1日目4日目4日目2日目7日目7日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーダイヤモンドディスクダイヤモンドディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム陶磁器石材 / 陶磁器
粒度(#)100606036140140
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)1001001001003670
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました