ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ

型番:

GDW10072-A60
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GDW10072-A60の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
60
適応工具
電動グラインダー
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
砥粒
A
用途
表面研磨
JANコード
4532373012565
トラスココード
827-8497
最高使用周速度(m/s)
63
最高使用回転数(rpm)
12000
質量(g)
78.000
羽根長さ(mm)
20
羽根枚数(枚)
72
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GDW10072-A60
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044円
( 1,148円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます
・15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます
【用途】
・一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業
・スポット溶接の仕上げを含む研磨作業
・A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプの型番GDW10072-A60のページです。 型番GDW10072-A60に関する仕様情報を記載しております。
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル アランダム Aタイプ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
まとめ買い トクマルJ アランダム
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ 100×M10 #36
まとめ買い トクマルJ ジルコニア
メーカーニューレジストンニューレジストンニューレジストントラスコ中山ニューレジストントラスコ中山
通常価格1,044円1,073円1,327円20,943円929円23,922円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼
粒度(#)6060100803660
適応工具電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー電動グラインダー
外径(mm)100100100100100100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました