ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPDMスポンジロール TAFLTシリーズ

ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
5
4989999925203
6600.0
116-4296
1個
10
4989999925210
12000.0
116-4297
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,249円
( 68,474円 )
2日目
84,881円
( 93,369円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)のテープ付の長尺スポンジです
・両面皮膜があり、低吸水です
・耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています
・耐水性、止水性に優れています
【用途】
・止水材として
・シール材やパッキン材などに
【材質】
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品

ご注意

  • 使用環境によって使用温度範囲は異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDMスポンジロール TAFLTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDMスポンジロール TAFLTシリーズ
真鍮・ロール巻シム PBシリーズ
フッ素ゴムスポンジ 丸紐 FKMシリーズ
フッ素ゴムスポンジ 角紐 FKMシリーズ
シリコーンスポンジ 角紐 SLシリーズ
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
メーカートラスコ中山PRECISIONトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コクゴ
通常価格62,249円-12,365円 -9,564円 -18,157円 -10,755円 -5,110円
通常出荷日2日目1日目1日目〜2日目1日目〜7日目
商品タイプテープ素材素材素材素材素材
材質【ゴム】EPDM(エチレンプロピレンゴム・発泡体)【金属】真鍮【その他】その他【その他】その他【ゴム】シリコン【ゴム】シリコンゴム
幅(mm)1000150---20
長さ(mm)1000025003000300050001000
硬度5-40±5°40±5°20±5°-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト