17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉄パンチングメタル

通常単価(税別)
13,13025,485
税込単価
14,44328,034
通常出荷日:4日目~8日目

【特長】・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です・表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 19 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

孔径(mm)

配列(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
0.5
4550414085064
3900.0
366-5307
2
60度千鳥
3
1個
0.8
4550414150724
5200.0
364-8054
3
60度千鳥
4
1個
0.8
4550414150731
3900.0
364-8046
5
60度千鳥
6
1個
1
4550414150748
8900.0
364-8047
丸十
千鳥
-
1個
1
4550414150755
10200.0
364-8045
1.5
60度千鳥
3
1個
1
4550414150779
7900.0
364-8055
2
60度千鳥
3
1個
1
4550414150762
9200.0
364-8056
2
60度千鳥
3.5
1個
1
4550414150786
6500.0
364-8043
3
60度千鳥
4
1個
1
4550414150793
8900.0
364-8042
3
60度千鳥
5
1個
1
4550414150809
4900.0
364-8049
5
60度千鳥
6
1個
1
4550414150816
8500.0
364-8041
5
60度千鳥
8
1個
1.2
4550414150823
7700.0
364-8039
3
60度千鳥
4
1個
1.2
4550414150830
10600.0
364-8052
3
60度千鳥
5
1個
1.2
4550414150847
10200.0
364-8038
5
60度千鳥
8
1個
1.6
4550414150854
14300.0
364-8053
丸十
千鳥
-
1個
1.6
4550414150861
14800.0
364-8040
2
60度千鳥
3.5
1個
1.6
4550414150878
10300.0
364-8050
3
60度千鳥
4
1個
1.6
4550414150885
13600.0
364-8037
5
60度千鳥
8
1個
1.6
4550414150892
12600.0
364-8051
10
60度千鳥
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
8日目
16,575
( 18,233 )
8日目
14,888
( 16,377 )
4日目
15,713
( 17,284 )
8日目
17,678
( 19,446 )
8日目
17,955
( 19,751 )
8日目
17,145
( 18,860 )
8日目
17,145
( 18,860 )
8日目
16,313
( 17,944 )
8日目
16,800
( 18,480 )
8日目
13,130
( 14,443 )
4日目
21,189
( 23,308 )
8日目
20,310
( 22,341 )
8日目
20,625
( 22,688 )
8日目
19,380
( 21,318 )
4日目
24,856
( 27,342 )
8日目
25,485
( 28,034 )
8日目
19,570
( 21,527 )
4日目
19,456
( 21,402 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です
・表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません
【用途】
・機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など
【材質】
・鉄(SPCC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄パンチングメタルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄パンチングメタル
ウレタンゴムシート(金底探知器検知タイプ)
赤シリコンゴムシート 500×500×3mm
アクリル板(UVカット)
フッ素樹脂(PTFE)特殊パンチングシート
テストピース カチオン電着塗装
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワンアズワンフロンケミカルアズワン
通常価格13,130-30,107 -13,00010,00050,81840,966
通常出荷日4日目〜4日目〜12日目1日目1日目19日目
商品タイプ素材シートシート素材シートその他
材質【金属】鉄【その他】その他【ゴム】シリコンゴム【樹脂】アクリル【樹脂】ふっ素樹脂【その他】その他
幅(mm)9144505005001000150
長さ(mm)1829-500500100070
材質詳細鉄(SPCC)ウレタンゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト