ファクトリーサプライ用品技術窓口

顕微鏡シリーズ"Dino-Eye Edge M" DINOAM4025X

通常単価(税別)
54,103円
税込単価
59,513円
通常出荷日:1日目

【特長】・高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデルです・実体顕微鏡の接眼レンズに取り付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    顕微鏡用品
  • 高さ(mm)
    92
  • 電源
    USBバスパワー
  • 幅(mm)
    32
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    スチール
  • 商品タイプ詳細
    顕微鏡取り付けモデル
  • JANコード
    4562331783459
  • トラスココード
    255-0672

ご注意

  • 単体では機能しません。あくまでもお持ちの実態顕微鏡などで覗いているものをデジタルキャプチャーするカメラです。

型番:

DINOAM4025X
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DINOAM4025Xの仕様・寸法情報

商品タイプ
顕微鏡用品
高さ(mm)
92
電源
USBバスパワー
幅(mm)
32
質量(g)
80.000
材質1
スチール
商品タイプ詳細
顕微鏡取り付けモデル
JANコード
4562331783459
トラスココード
255-0672
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DINOAM4025X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,103円
( 59,513円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデルです
・実体顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、顕微鏡の画像をデジタルで見ることができ、画像をパソコンへ保存できるようになります
・接眼レンズの径はΦ23mm、Φ30mm、Φ30.5mmまたはCマウントに対応、ほとんどの顕微鏡に取り付け可能です
【用途】
・実体顕微鏡のキャプチャーに(単体での使用はできません)
【材質】
・スチール

ご注意

  • 単体では機能しません。あくまでもお持ちの実態顕微鏡などで覗いているものをデジタルキャプチャーするカメラです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡シリーズ"Dino-Eye Edge M" DINOAM4025Xの型番DINOAM4025Xのページです。 型番DINOAM4025Xに関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡シリーズ"Dino-Eye Edge M" DINOAM4025Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡シリーズ"Dino-Eye Edge M" DINOAM4025X
X-Yステージ/交換部品 L-535
ホーザン 実体顕微鏡(PC用)顕微鏡
ポケット顕微鏡
実体顕微鏡 ズーム式
デジタル顕微鏡PC接続
メーカーANMOホーザンアズワンコンテック(ライト)新潟精機(SK)スリーアールシステム
通常価格54,103円2,008円 -225,087円 -1,595円121,847円29,635円 -
通常出荷日1日目2日目9日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
商品タイプ顕微鏡用品顕微鏡用品実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
高さ(mm)92-----
電源USBバスパワー-----
幅(mm)32-----
質量(g)80.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました