ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) CT-100B

通常単価(税別)
12,227円
税込単価
13,450円
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。・電線の切断とストリップもできます。・さ...

詳細を確認
  • 工具種類
    圧着工具・圧接工具
  • 適合端子
    裸圧着端子
  • 全長 (mm)
    234
  • 適応サイズ
    AWG22~10
  • JANコード
    0613056764514
  • トラスココード
    239-1395
  • 質量(g)
    253.000
  • 適応端子
    絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
  • 材質1
    スチール

型番:

CT-100B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-100Bの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
234
適応サイズ
AWG22~10
JANコード
0613056764514
トラスココード
239-1395
質量(g)
253.000
適応端子
絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
材質1
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-100B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,227円
( 13,450円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。
・電線の切断とストリップもできます。
・さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。
・人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
【用途】
・圧着作業に。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) CT-100Bの型番CT-100Bのページです。 型番CT-100Bに関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) CT-100Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) CT-100B
圧着工具(フェルール用)CT-1005
裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用圧着工具 P-722
ミニ圧着工具(裸端子用/P.B形スリーブ用) TCP-172
絶縁付圧着端子・スリープ用手動式圧着工具
油圧式圧着工具 小型 CT-3980/BT
メーカーパンドウイットパンドウイットホーザントラスコ中山大同端子製造パンドウイット
通常価格12,227円44,600円6,263円5,141円21,110円791,667円
通常出荷日1日目1日目2日目2日目在庫品1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具
適合端子裸圧着端子その他裸圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
全長(mm)234217.4180172265414
適応サイズAWG22~1026~35mm2(AWG4~2)1.25/2mm21.25、2、5.5mm20.3~0.538~200mm2
JANコード06130567645140074983764389----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました