ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マンテルチェーン ステンレス TSM126-10M

通常単価(税別)
10,156
税込単価
11,172
通常出荷日:1日目

【特長】・チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。・サビに強いステンレス製です。【用途】・パーツと...

詳細を確認

型番:

TSM126-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

TSM126-10Mの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] ステンレス(SUS304)
JANコード
4550414033874
トラスココード
257-6761
質量(g)
1360.000
材質2
表面処理:電解研磨
使用荷重(kN)
0.98
線径d(mm)
2.6
全長(m)
10
内長P(mm)
13.2
内幅W(mm)
6.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSM126-10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,156
( 11,172 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。
・サビに強いステンレス製です。
【用途】
・パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。
・連結部品・軽量物の吊り下げ用
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:電解研磨

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテルチェーン ステンレス TSM126-10Mの型番TSM126-10Mのページです。 型番TSM126-10Mに関する仕様情報を記載しております。
マンテルチェーン ステンレス TSM126-10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテルチェーン ステンレス TSM126-10M
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径13mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径19mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径6mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ロングリンク 線径9mm ドブメッキ
JIS F2106第一種規格チェーン ショートリンク 線径8mm ドブメッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,15612,74910,04532,70261,71462,100
通常出荷日1日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質ステンレス(SUS304)スチールスチールスチールスチールスチール
JANコード455041403387445504140791554550414153121455041409725845504141202154550414097814
トラスココード257-6761253-5869363-7837253-5943253-5914253-5941
質量(g)1360.0009900.07800.021300.047400.041400.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト