ファクトリーサプライ用品技術窓口

シークテックST-305R発信器

通常単価(税別)
397,187円
税込単価
436,906円
通常出荷日:1日目

【特長】・シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します・コンパクトでありな...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    発信器
  • 質量(g)
    1400.0
  • JANコード
    0095691507983
  • トラスココード
    351-7458
  • 材質1
    樹脂
  • サイズ(mm)
    193(幅)×104(奥行)×78(高さ)
  • 電源
    18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本

型番:

50793R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

50793Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
発信器
質量(g)
1400.0
JANコード
0095691507983
トラスココード
351-7458
材質1
樹脂
サイズ(mm)
193(幅)×104(奥行)×78(高さ)
電源
18Vリチウムイオンバッテリー/単2型乾電池6本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
50793R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397,187円
( 436,906円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シークテック受信器と組み合わせて使用し、より効果的な探知作業を実現します
・コンパクトでありながら強力な多周波発信器です
・電源は充電式18Vリチウムイオンバッテリーか乾電池のいずれか選択可能です
・2種類の周波数を同時に発信可能です
【材質】
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シークテックST-305R発信器の型番50793Rのページです。 型番50793Rに関する仕様情報を記載しております。
シークテックST-305R発信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シークテックST-305R発信器
デジタル検査カメラ CA-350
CS6X ヴァーサモニタ
シークテック誘導シグナルクランプ(新タイプ)
デジタル検査カメラ"CA-350" 充電器
デジタル検査カメラ"CA-350" リチウムイオン電池
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格397,187円125,662円777,709円191,767円6,829円13,584円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他配管スコープ配管スコープその他その他その他
詳細タイプ発信器-----
質量(g)1400.0900.0002200.02270.0760.0910.0
JANコード009569150798300956915590810095691649430009569172963700956915521360095691551832
トラスココード351-7458125-6852253-5951386-3991125-6881125-6880
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました