ファクトリーサプライ用品技術窓口

フローチェック 6400761

通常単価(税別)
141,487円
税込単価
155,636円
通常出荷日:4日目

【特長】・きわめて簡単に気流を確認できます・気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    200
  • 高さ(mm)
    300
  • 幅(mm)
    70
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    346-3410

型番:

6400761
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6400761の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
200
高さ(mm)
300
幅(mm)
70
質量(g)
500.000
トラスココード
346-3410

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
6400761
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,487円
( 155,636円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・きわめて簡単に気流を確認できます
・気流インジケータが空気の流れを可視化するので、気流の発生源、ルート、速度を簡単に検知し、換気装置や煙突を確実に機能させることができます
・フローチェックから出る煙は大気と同じ密度で無害です
・発煙の元となる液体は環境に害のないアルコール混合物です
・発熱体で熱せられた液体が周囲の大気と接触し、凝結します
【セット内容】
・気流インジケータ(充電器付き)、アンプル1パック(3本入り)、バッテリーパック運搬用ケース入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローチェック 6400761の型番6400761のページです。 型番6400761に関する仕様情報を記載しております。
フローチェック 6400761のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フローチェック 6400761
多成分ガス検知警報器“イグザム5600”
単成分ガス検知警報器"パック6000"
多成分ガス検知警報器“イグザム5000”
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
銅管付チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
メーカーDRAGERDRAGERDRAGERDRAGERA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格141,487円202,863円44,404円 -190,936円2,175円2,858円
通常出荷日4日目6日目4日目〜6日目6日目6日目
商品タイプその他---その他その他
奥行(mm)200442044--
高さ(mm)30013084130--
幅(mm)70486448--
質量(g)500.000250.000106.000240.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト