ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンジンスターター ビッグバンGT

通常単価(税別)
30,393円
税込単価
33,432円
通常出荷日:1日目

【特長】・車載バッテリーからキャパシタへ短時間蓄電しエンジンスタートが可能になります。・車載バッテリー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    4937305058794
  • 質量(g)
    1300.0
  • トラスココード
    249-2754
  • 奥行(mm)
    203
  • 高さ(mm)
    55
  • 最大セルスタート(A)
    800
  • 適合バッテリー(V)
    12
  • 入力電圧(V)
    DC12(キャパシタ)/DC5 1A(リチウムイオン)
  • 幅(mm)
    138
  • 出力電圧(V)
    DC5
  • クランキング電流(A)
    400
  • ケーブル長(m)
    0.29
  • 詳細タイプ
    ビッグバン

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。
  • 市販品を購入の場合は5V1A出力のUSB-ACアダプターをお求めください。
  • 適応車種・排気量は、始動できる車輌の目安であり、車輌の車種・状態により始動できない場合があります。

型番:

AS-C12V-800A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AS-C12V-800Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
4937305058794
質量(g)
1300.0
トラスココード
249-2754
奥行(mm)
203
高さ(mm)
55
最大セルスタート(A)
800
適合バッテリー(V)
12
入力電圧(V)
DC12(キャパシタ)/DC5 1A(リチウムイオン)
幅(mm)
138
出力電圧(V)
DC5
クランキング電流(A)
400
ケーブル長(m)
0.29
詳細タイプ
ビッグバン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-C12V-800A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,393円
( 33,432円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車載バッテリーからキャパシタへ短時間蓄電しエンジンスタートが可能になります。
・車載バッテリーの電圧が低い場合は自動で本体内蔵バッテリーから蓄電しエンジンスタートが可能になります。
【用途】
・トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートなどセルスタートに。

ご注意

  • USB-ACアダプターは付属しておりません。
  • 市販品を購入の場合は5V1A出力のUSB-ACアダプターをお求めください。
  • 適応車種・排気量は、始動できる車輌の目安であり、車輌の車種・状態により始動できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンスターター ビッグバンGTの型番AS-C12V-800Aのページです。 型番AS-C12V-800Aに関する仕様情報を記載しております。
エンジンスターター ビッグバンGTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンスターター ビッグバンGT
全自動充電器
自動充電器 ブースター付
超高性能エンジンスターター"ビッグバンF1"ハードケース付
DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
プラグ交換セット(水平対向エンジン向け)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業エスコTONE
通常価格30,393円93,265円136,320円44,577円125,648円4,431円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目2日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連-エンジン関連エンジン関連
JANコード493730505879449373050598524937305049792---
質量(g)1300.04500.013300.0---
トラスココード249-2754252-2336161-8913---
奥行(mm)203300-120--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました