ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル粉じん計 LD-5R型

通常単価(税別)
435,206円
税込単価
478,727円
通常出荷日:2日目

【特長】・ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています・測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    粉じん計
  • JANコード
    4589988665761
  • トラスココード
    225-1556
  • 質量(g)
    1100.0
  • 奥行(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    109.5
  • 幅(mm)
    184
  • 測定精度(μg/[[M3]])
    ±10%(標準粒子に対して)
  • 分解能(μg/[[M3]])
    1
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    0.001~10.000

型番:

080000-73
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080000-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
粉じん計
JANコード
4589988665761
トラスココード
225-1556
質量(g)
1100.0
奥行(mm)
68
高さ(mm)
109.5
幅(mm)
184
測定精度(μg/[[M3]])
±10%(標準粒子に対して)
分解能(μg/[[M3]])
1
測定範囲(mg/[[M3]])
0.001~10.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
080000-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435,206円
( 478,727円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています
・測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます
・構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます
・ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます
・ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます
・作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、デジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります
・一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります
・質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル粉じん計 LD-5R型の型番080000-73のページです。 型番080000-73に関する仕様情報を記載しております。
デジタル粉じん計 LD-5R型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル粉じん計 LD-5R型
外部吸引ユニット LD-6N2型用
SIBATA パーティクルカウンター 804型
検出部用スタンド LD-6N2型用
塩タブレット 粒子発生器
アセトン蒸気カバー クイックフィックス用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格435,206円80,066円705,981円14,305円10,350円10,739円
通常出荷日2日目6日目1日目6日目4日目6日目
商品タイプ粉じん計---関連品-
JANコード458998866576145899886622724589988646951458998866226545899886644364589988648931
トラスココード225-1556162-9240799-5661162-9245197-9030168-1972
質量(g)1100.0200.0790.000200.016.00010.000
奥行(mm)68-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました