ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バイメタルホールソー(回転用) BMH-125

通常単価(税別)
19,781
税込単価
21,759
通常出荷日:1日目

【特長】・ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています・ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数で...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番:

BMH-125
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMH-125の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホールソー
外径(mm)
125
ふところ深さ(mm)
34
シャンク径・MT No
13
被削材
アルミ[○]
工具材質
コバルトハイス
シャンクタイプ
ストレートシャンク
単品/セット
単品
JANコード
4986362552103
トラスココード
162-2299
刃厚(mm)
1.25
全長(mm)
120
適合機種
電気ドリル・振動ドリル(回転用)
質量(g)
981.000
被削材詳細
鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BMH-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,781
( 21,759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています
・ホルソーを長持ちさせるコツは適正な回転数でご使用ください
・基本的に大口径になればなるほど低速回転にして下さい
・回転数早見表は商品パッケージに同梱されています
・金属系の穴あけの際は切削オイル等を用いることでホルソーの寿命が延びます
【用途】
・被削材:鉄板、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板
【材質】
・刃先:ハイス

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルホールソー(回転用) BMH-125の型番BMH-125のページです。 型番BMH-125に関する仕様情報を記載しております。
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイメタルホールソー(回転用) BMH-125
バイメタルホールソー ユーザーセット
バイメタルハイスコードレスホルソー(回転用)
排水マス用ホルソー(回転用)
バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
ブレイズダイヤVPCタイプ
メーカーハウスビーエムボッシュハウスビーエムハウスビーエムハウスビーエムユニカ
通常価格19,78117,9622,573 -13,533 -21,888 -27,689 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜4日目〜2日目〜
商品タイプホールソー-ホールソーホールソーホールソーコアドリル
外径(mm)125----120
ふところ深さ(mm)34-113290110
シャンク径・MT No13-6.35131310・13兼用
被削材アルミ-ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂樹脂樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト