ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプリングホースクリッププライヤー

通常単価(税別)
8,811円
税込単価
9,692円
通常出荷日:1日目

【特長】・回転式のチップで、様々な位置のホースクランプもしっかりと掴みます。・てこの原理を使って、軽い...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    内装関連
  • 全長 (mm)
    180
  • JANコード
    4003773081159
  • トラスココード
    195-5254
  • 口開き(mm)
    50
  • 調整(段階)
    15
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    クロムバナジウム電気鋼(鍛造品、油焼き入れ)
  • 詳細タイプ
    スプリングホースクリッププライヤー

型番:

8551-180A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8551-180Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
内装関連
全長(mm)
180
JANコード
4003773081159
トラスココード
195-5254
口開き(mm)
50
調整(段階)
15
質量(g)
170.000
材質1
クロムバナジウム電気鋼(鍛造品、油焼き入れ)
詳細タイプ
スプリングホースクリッププライヤー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8551-180A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,811円
( 9,692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転式のチップで、様々な位置のホースクランプもしっかりと掴みます。
・てこの原理を使って、軽い力で作業することができます。
・スリムなヘッド、小さなヘッド幅、回転式グリップインサートで狭いスペースに理想的なツールです。
【用途】
・ホースバンドの取り外し、調整に。
【材質】
・クロムバナジウム電気鋼(鍛造品、油焼き入れ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングホースクリッププライヤーの型番8551-180Aのページです。 型番8551-180Aに関する仕様情報を記載しております。
スプリングホースクリッププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングホースクリッププライヤー
専用ソケット
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
ドアベルトモールリムーバー
自動車専用工具 インパクトリヤホイールナットソケット(インナータイプ) 16317M・16317A
タイヤレバー
メーカークニペックスKTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズ
通常価格8,811円1,466円6,319円3,839円5,140円 -3,489円
通常出荷日1日目6日目1日目2日目9日目1日目
商品タイプ内装関連エンジン関連内装関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)18026195 / 17522067280
JANコード4003773081159-----
トラスココード195-5254-----
口開き(mm)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました