ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアキャリー

通常単価(税別)
129,224円~155,535円
税込単価
142,146円~171,089円
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運びタイプのタイヤエア圧調整機です。・タンクへのエア充填は、付属のスタンドにセットするだ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 詳細タイプ
    エアキャリー
  • 最小目盛(kPa)
    10
  • 測定範囲(kPa)
    0~600
  • 材質1
    ステンレススチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タンク容量(L)

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4945831006677
207-2597
9.9
730
330
6500.0
1個
4945831006684
255-4496
15.0
795
370
7500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
129,224円
( 142,146円 )
1日目
155,535円
( 171,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びタイプのタイヤエア圧調整機です。
・タンクへのエア充填は、付属のスタンドにセットするだけです。
・見易い手元メーターで、エアの調整も全て手元で操作可能です。
・ボディーは錆びに強いステンレス製です。
【用途】
・普通乗用車のタイヤエア圧調整用。
【材質】
・ステンレススチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアキャリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアキャリー
ウレタンニーパッド 49110
タイロッドエンドセパレーター ジョウ
サービスクリーパー AYSC-20F
自動車専用工具 インパクトリヤホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)18316M・18316A
クリップクランプツール アングルセット[3本組]
メーカーヤマダコーポレーションシグネットKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格129,224円-2,090円8,735円8,199円7,767円 -8,383円
通常出荷日1日目4日目6日目1日目2日目〜3日目
商品タイプタイヤ関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツール
詳細タイプエアキャリー-----
最小目盛(kPa)10-----
測定範囲(kPa)0~600-----
材質1ステンレススチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト