ファクトリーサプライ用品技術窓口

照度計 LX20

通常単価(税別)
23,662円
税込単価
26,028円
通常出荷日:4日目

【特長】・Φ9mmの小型受光部が本体と分離しているので測定しやすいです・受光素子はシリコンフォトダイオ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定項目
    照度
  • 奥行(mm)
    18
  • 高さ(mm)
    84
  • 測定精度
    ±(5%rdg+1dgt)3000lx以下、±(7.5%rdg+1dgt)3000lx超
  • 測定範囲(lx)
    0.1lx~403.9klx
  • 電源(V)
    ボタン電池(LR44)×2個(テスト用付属)
  • 幅(mm)
    76
  • 分解能(lx)
    0.1
  • 校正書類
    対応可能
  • JIS等級
    なし
  • JANコード
    4981754099761
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    215-4389

ご注意

  • 受光窓を汚したりキズ付けたりしないでください。もし受光面が汚れてしまった場合には乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
  • 測定中照度センサプローブのコードを動かすと表示値が変動することがあります。特に低照度の測定の際にはコードが動かないように注意してください。
  • 本器は受光窓の乳白色ドームの先端が照度基準面になっております。
  • 本器は操作終了15分後にオートパワーセーブとなります。オートパワーセーブ状態から復帰させる場合は、MAX/MINホールドボタンを押すか、レンジスイッチをOFFの位置に戻してから電源を入れなおしてください。

型番:

LX20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LX20の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定項目
照度
奥行(mm)
18
高さ(mm)
84
測定精度
±(5%rdg+1dgt)3000lx以下、±(7.5%rdg+1dgt)3000lx超
測定範囲(lx)
0.1lx~403.9klx
電源(V)
ボタン電池(LR44)×2個(テスト用付属)
幅(mm)
76
分解能(lx)
0.1
校正書類
対応可能
JIS等級
なし
JANコード
4981754099761
質量(g)
120.000
トラスココード
215-4389

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LX20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,662円
( 26,028円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ9mmの小型受光部が本体と分離しているので測定しやすいです
・受光素子はシリコンフォトダイオードを使用しています
・胸ポケットに収納できる小型サイズです
・JIS規格一般形A級相当、証明取引外製品
【用途】
・家屋や研究室などの明るさ確認用
・病院施設の明るさ確認用
・新築物件の明るさ確認用
・学校施設の明るさ確認用
・オフィス、工場内の照度保守管理用
・農業林業などの照度管理用

ご注意

  • 受光窓を汚したりキズ付けたりしないでください。もし受光面が汚れてしまった場合には乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
  • 測定中照度センサプローブのコードを動かすと表示値が変動することがあります。特に低照度の測定の際にはコードが動かないように注意してください。
  • 本器は受光窓の乳白色ドームの先端が照度基準面になっております。
  • 本器は操作終了15分後にオートパワーセーブとなります。オートパワーセーブ状態から復帰させる場合は、MAX/MINホールドボタンを押すか、レンジスイッチをOFFの位置に戻してから電源を入れなおしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照度計 LX20の型番LX20のページです。 型番LX20に関する仕様情報を記載しております。
照度計 LX20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照度計 LX20
デジタル照度計 LX-100
デジタル照度計 LX-204(6-6131-12)
デジタル照度計(LX-1108)
アネロイド気圧計 7610-20
照度計 アイヘルス
メーカー三和電気計器マザーツールアズワンマザーツール東京硝子器械シンワ測定
通常価格23,662円9,271円22,631円16,410円48,709円4,502円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目39日目1日目
商品タイプ照度計照度計照度計照度計関連品照度計
測定項目照度照度照度照度温度 / 気圧照度
奥行(mm)18-----
高さ(mm)84-----
測定精度±(5%rdg+1dgt)3000lx以下、±(7.5%rdg+1dgt)3000lx超-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました