17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK

通常単価(税別)
78,78765,739
税込単価
86,66672,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェット付で簡単に圧着できます。・圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。...

詳細を確認

型番:

206-1204-PK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

206-1204-PKの仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
全長(mm)
206
適応サイズ
0.25~4mm2
JANコード
4066966074536
トラスココード
195-0368
質量(g)
486.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
206-1204-PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,78765,739
( 72,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット付で簡単に圧着できます。
・圧着圧力は使用電線の断面積に応じて自動的に調整されます。
・端子の仕上がり形状が四角形でスプリング式端子台の接続に最適です。
【用途】
・フェルールの圧着に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PKの型番206-1204-PKのページです。 型番206-1204-PKに関する仕様情報を記載しております。
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリオクリンプ4(フェルール用) 206-1204-PK
ケーブルストリッパ 206-1403-PK
ケーブルストリッパ 206-1442-PK
ワイヤーストリッパークイックストリップ 206-1125-PK
ケーブルストリッパ セット品 206-1400-PK
ワイヤーストリッパークイックストリップ 替刃 206-1126-PK
メーカーワゴワゴワゴワゴワゴワゴ
通常価格78,78716,75112,95841,47334,32114,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目25日目
工具種類圧着工具・圧接工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具電線剥き工具その他関連用品
全長(mm)20617012530017310
適応サイズ0.25~4mm2Φ8~28Φ8~130.03~16mm2(AWG34~6)4~70mm-
JANコード406696607453640669662628584066966074581406696607454340669660745984066966074550
トラスココード195-0368206-4099206-4098207-3079206-4107206-4015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト