17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)

通常単価(税別)
9,100
税込単価
10,010
通常出荷日:4日目

【特長】・ASA(アクリルスチレンアクリレート)はABSの機械特性にUV耐性が備わった材料です・屋外で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

フィラメント色

最小発注数量
ナチュラル
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,100
( 10,010 )
4日目
9,100
( 10,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASA(アクリルスチレンアクリレート)はABSの機械特性にUV耐性が備わった材料です
・屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です
・樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

ブラック

ナチュラル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ultrafuse ASA フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PP フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PAフィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PET フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse PLA PRO1 フィラメント(1.75mm)
Ultrafuse rPET フィラメント(1.75mm)
メーカーBASFBASFBASFBASFBASFBASF
通常価格9,10010,40010,4006,8007,3008,000
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
サイズ(mm)1.751.751.751.751.751.75
材質ASAPPPAPETPLA Pro1rPET
内容量(g)750700750750750750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト