ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Raise3D純正プレミアムASAフィラメント

型番:

51101052A01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

51101052A01の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
黒
詳細
フィラメント
材質
ASA
対応機種
Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
内容量(g)
1000

型番リスト

表示件数
型番
51101052A01

内容量(g)

最小発注数量
1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,686円
( 9,555円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ASA(アクリルスチレンアクリレート)はABSの機械特性にUV耐性が備わった材料です
・屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です
・樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D純正プレミアムASAフィラメントの型番51101052A01のページです。 型番51101052A01に関する仕様情報を記載しております。
Raise3D純正プレミアムASAフィラメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
Raise3D純正PPA CFフィラメント
Raise3D純正PPA サポートフィラメント
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
Raise3D純正PA12 CFフィラメント
Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格8,686円38,615円31,204円20,610円31,204円21,457円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色黒黒紫黒黒ナチュラル
詳細フィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメント
材質ASAPPA CFPPA SupportESD PETGPA12 CFPVA+水溶性
対応機種Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CFE2CFPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CFPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました