17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍手(10ゲージ)

通常単価(税別)
14,957
税込単価
16,453
通常出荷日:4日目

【特長】・200双入りのお買い得パックです・綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。・7ゲージ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    マチアリ
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    10
  • 生成
  • JANコード
    4550414019298
  • トラスココード
    249-3839
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    綿100%
  • リストカラー

型番:

TCG60010-200P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCG60010-200Pの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
仕様
マチアリ
サイズ
フリー
ゲージ
10
生成
JANコード
4550414019298
トラスココード
249-3839
厚さ(mm)
1.8
手のひら周り(cm)
23
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
8
質量(g)
12000.0
材質1
綿100%
リストカラー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCG60010-200P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,957
( 16,453 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200双入りのお買い得パックです
・綿100%のため、耐熱・吸汗性にも優れています。
・7ゲージよりも編み目が細かく詰まっているので、土などの異物が入りにくく、フィット感があります。
【用途】
・園芸など土や泥を扱う作業に。
・自動車メンテナンスのような油を扱う作業に。
【材質】
・綿100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手(10ゲージ)の型番TCG60010-200Pのページです。 型番TCG60010-200Pに関する仕様情報を記載しております。
純綿軍手(10ゲージ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿軍手(10ゲージ)
ボツ付軍手 2本編 720g 7ゲージ ホワイト
混紡軍手 10ゲージ
純綿軍手
綿混ハイゲージ軍手(10双入)
女性用すべり止め手袋(10ゲージ)
メーカートラスコ中山ミスミトラスコ中山丸和ケミカルトラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,957559 -4161,150880236
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手すべり止め
仕様マチアリボツ----
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ1071071010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト