ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)

通常単価(税別)
11,480円
税込単価
12,628円
通常出荷日:1日目

【特長】・すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。・吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付...

詳細を確認
  • 重力式カップは別売りです。

型番:

BSG-15S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSG-15Sの仕様・寸法情報

スプレーガン種類
スプレーガンセット
供給方式
吸上式/重力式
接続種類(空気)
G1/4
ノズル口径【区分】(mm)
~2
パターン幅【区分】(mm)
~200
空気使用量【区分】(ℓ/min)
~200
ノズル口径詳細(mmφ)
1.5
パターン幅詳細(mm)
200
カップ容量(L)
0.75
空気使用量詳細(L/min)
170
霧化段階
汎用
質量(g)
590.000
所要圧縮機(kW)
0.75
JANコード
4550414091126
トラスココード
390-5287
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSG-15S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,480円
( 12,628円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに使えるガン・吸上式カップのセットタイプです。
・吸上式カップ・重力式カップのどちらも取付が可能なタイプです。(同時使用は不可)

ご注意

  • 重力式カップは別売りです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)の型番BSG-15Sのページです。 型番BSG-15Sに関する仕様情報を記載しております。
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2WAYスプレーガンセット(吸上式・重力式兼用)
エアースプレーガン重力式
スプレーガン&カップセット吸上式
TRUSCO スプレーガンカップ付セット ガン+カップ
TRUSCO 小形スプレーガンカップ付セット
自動車補修専用スプレーガンカップ付セット 極み(重力式) W-50タイプ
メーカートラスコ中山H&HH&Hトラスコ中山トラスコ中山アネスト岩田
通常価格11,480円7,357円7,357円21,159円20,653円25,682円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットスプレーガンセットカップ付きセット品
供給方式吸上式/重力式重力式吸上式重力式重力式重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~2~21以下~2
パターン幅【区分】(mm)~200~150~200~150~150~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました