17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TECCELL車載ラック【5~6個入り】

通常単価(税別)
23,48048,091特別価格
税込単価
25,82852,900特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・TECCELL素材を使用した車載ラックです。・TECCELL素材を使用することで軽量化ができ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)間口

  • 外形寸法(mm)高さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

最小発注数量
4550414364169
396-3967
2500.0
350
600
300
1パック

6個入り

4550414364176
396-3970
3200.0
950
350
300
1パック

5個入り

4550414364152
396-3968
5500.0
350
950
300
1パック

6個入り

4550414364145
396-3966
8900.0
950
950
400
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,48022,669
( 24,936 )
19日目
26,77025,846
( 28,431 )
19日目
27,43326,486
( 29,135 )
19日目
48,09145,489
( 50,038 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TECCELL素材を使用した車載ラックです。
・TECCELL素材を使用することで軽量化ができ、燃費の向上につながります。
・他サイズと組み合わせることで、自由にレイアウトができます。
【用途】
・車内の整理整頓に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TECCELL車載ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TECCELL車載ラック
プロテクターツールケース用ハンドル 伸縮ハンドル
プロテクターツールケース用ハンドル 大ハンドル
PACKOUT ディープオーガーナイザー
[導電性]仕切板EA508FB-26,27
TSTAKモビリティーユニット DWST17888
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコデウォルト
通常価格23,480-6,94384012,6262,600 -31,033
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
対応商品パーツケース・小物ケースプロテクターケース-工具箱・ツールボックスパーツケース・小物ケース工具箱・ツールボックス
ブラックハンドル:ブラック 伸縮部:シルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト