ファクトリーサプライ用品技術窓口

手掛り棒付き 足場台DXS

  • 商品タイプ
    その他
  • 最大使用質量 (kg)
    100
  • 天板高さ (m)
    1002
  • トラスココード
    364-9702
  • 質量(g)
    10600.0
  • JANコード
    4989247434013
  • 材質1
    アルミ
  • 天板寸法(mm)
    400×1050
  • 手がかり棒
    2本標準装備
  • Aマーク
    あり
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    42
  • 設置寸法(mm)幅×奥行
    1715×599

ご注意

  • 全ての止め金具を確実にロックして使用してください。

型番:

DXS-1010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

DXS-1010の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
最大使用質量(kg)
100
天板高さ(m)
1002
トラスココード
364-9702
質量(g)
10600.0
JANコード
4989247434013
材質1
アルミ
天板寸法(mm)
400×1050
手がかり棒
2本標準装備
Aマーク
あり
踏ざん踏面幅(mm)
42
設置寸法(mm)幅×奥行
1715×599

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXS-1010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,188円
( 43,107円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板幅400mmで安定感があり、手掛かり棒付きの為、天場への昇降を安全に行えます。
【用途】
・壁面修復作業や洗車台用に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 全ての止め金具を確実にロックして使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手掛り棒付き 足場台DXSの型番DXS-1010のページです。 型番DXS-1010に関する仕様情報を記載しております。
手掛り棒付き 足場台DXSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手掛り棒付き 足場台DXS
四脚アジャスト式足場台 DWX-W型
アルミ製脚部伸縮式足場台 DRS-Cシリーズ
Proシリーズ 足場台 DL
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSWB
脚部伸縮式足場台(ブラックレーベル)DRSB-1000
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格39,188円32,077円14,523円 -53,618円 -24,068円21,081円
通常出荷日19日目9日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプその他脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ脚部伸縮タイプ
最大使用質量(kg)100100100120100100
天板高さ(m)10020.60~0.91-0.65~0.961.01~1.230.65~0.96
トラスココード364-9702851-5174----
質量(g)10600.07300.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました