ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレスメッシュパネル
光
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
サカエ
バンラックケース A型
トラスコ中山
  • <
  • >

小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"

  • 商品タイプ
    その他
  • 最大積載量(kg/台)
    軽量(~50kg)
  • 間口 (mm)
    342
  • 奥行 (mm)
    241
  • 高さ (mm)
    168
  • 引出し内寸奥行 (mm)
    209
  • 色
    黒
  • 本体材質
    導電性ABS樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

引出し

引出し数

(個)

引出し内寸間口

(mm)

引出し内寸高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
MBD-1 3列3段
9
91
40
4550414033492
257-8111
2600.0
1個
MDD-1 3列2段
6
91
65
4550414033508
257-8110
2600.0
1個
MED-1 2列2段
4
138
65
4550414033515
257-8109
2500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,401円
( 11,441円 )
2日目
9,953円
( 10,948円 )
2日目
9,953円
( 10,948円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性良好なカーボンブラックを配合した収納ボックスです。
・2点間表面抵抗値は10[[の5乗]]Ωで導電性に優れています。
【材質】
・本体・引出し・仕切板:導電性ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型樹脂ケース"導電性マスターボックス"
パーツキャビネット 2列6段
マルチボックス 基本形 間口(mm) 292
マルチボックス 基本形 間口(mm) 382
マルチボックス ダブルタイプ 間口(mm) 380
トランク型ツールボックス(トレー付) EA661AB-9
メーカートラスコ中山エスコSMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)SMATO(韓国ブランド)エスコ
通常価格9,953円-21,318円990円1,490円2,790円15,734円
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
商品タイプその他引出しパーツボックスパーツボックスパーツボックスその他
最大積載量(kg/台)軽量(~50kg)軽量(~50kg)----
間口 (mm)342362292382380413
奥行 (mm)241265186234290330
高さ (mm)168571424880147

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト