17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット

通常単価(税別)
9,675
税込単価
10,643
通常出荷日:1日目

【特長】・棚と棚の間の通路の照らすための部材です・通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    1350
  • 奥行 (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    330
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
  • ネオグレー
  • 適合
    M1.5型、M2型、M3型、M5型
  • トラスココード
    393-8844
  • JANコード
    4550414384174
  • 質量(g)
    2600.0
  • 適合本体
    M1.5・M2・M3・M5型

型番:

M-TN-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-TN-Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
スチール
間口(mm)
1350
奥行(mm)
120
高さ(mm)
330
その他
オプション
詳細タイプ
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
ネオグレー
適合
M1.5型、M2型、M3型、M5型
トラスココード
393-8844
JANコード
4550414384174
質量(g)
2600.0
適合本体
M1.5・M2・M3・M5型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-TN-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,675
( 10,643 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚と棚の間の通路の照らすための部材です
・通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します
・通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセットの型番M-TN-Sのページです。 型番M-TN-Sに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚用通路間ダクトレール取付天つなぎセット
軽中量・中量ボルトレス棚用通路間照明取付金具セット 基本
軽中量ラック150kgタイプ用追加棚板セット(中棚受付)
中量ボルトレス棚 M3型 中間仕切り板(高さ2100mm)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行900mm用)
TRUSCO 中量ボルトレス棚 TUG型用 キャスターベースセット(適合奥行600mm用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山アイリスオーヤマトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,67519,736 -6,67325,28530,145 -27,236 -
通常出荷日1日目1日目4日目14日目14日目〜19日目
商品タイプその他中量タイプオプション軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチールスチール--
間口(mm)135013501800---
奥行(mm)120-600571934634
高さ(mm)330300-2100180.2180.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト