17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

重量用ステンレスアジャスターボルト(800~3600kgfタイプ・首振りタイプ)

通常単価(税別)
15,12148,159
税込単価
16,63352,975
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・本体にステンレス鋼を使用し、耐久性に優れています。【用途】・工作機械、産業機械などに。【材質...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,885
( 26,274 )
4日目
15,121
( 16,633 )
4日目
18,506
( 20,357 )
4日目
18,614
( 20,475 )
2日目
24,965
( 27,462 )
11日目
29,100
( 32,010 )
11日目
31,513
( 34,664 )
11日目
35,816
( 39,398 )
1日目
48,159
( 52,975 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にステンレス鋼を使用し、耐久性に優れています。
【用途】
・工作機械、産業機械などに。
【材質】
・ねじ部:ステンレス(SUS304)
・台座:ステンレス(SUS304)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用ステンレスアジャスターボルト(800~3600kgfタイプ・首振りタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用ステンレスアジャスターボルト(800~3600kgfタイプ・首振りタイプ)
アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ
アジャスタパッド用固定プレート 厚型タイプ
レベリングボルト(Aタイプ)
レベリングボルト(Bタイプ)
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド用固定プレート 薄肉タイプ
メーカートラスコ中山ミスミミスミナベヤナベヤミスミ
通常価格15,121-250 -676 -998 -738 --
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト