ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック

通常単価(税別)
5,821円
税込単価
6,403円
通常出荷日:2日目

【特長】・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。【用途】・トラック輸送時の...

詳細を確認

型番:

LBNH-5095
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LBNH-5095の仕様・寸法情報

種類
ラチェット式
ベルト長さ
固定側:9.5m、巻取側:1m
ベルト幅
50
最大使用荷重(t)
0.764
ベルト厚み(mm)
2
材質
ポリエステル
両端形状
ナローフック
色
青
質量(g)
2100.0
JANコード
4550414197668

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LBNH-5095
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821円
( 6,403円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
【用途】
・トラック輸送時の荷崩れ防止。
【材質】
・ベルト:ポリエステル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフックの型番LBNH-5095のページです。 型番LBNH-5095に関する仕様情報を記載しております。
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック
25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)
1500kg/50mmx9.1m ベルト荷締機(ラチェット式)
38mmx5.3m/ 660kg ベルト荷締機(ラチェット式)
1500kg/50mmx8m ベルト荷締機(ラチェット式/カモ)
50mmx8.2m/1300kg ベルト荷締機(ラチェット式)
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,821円2,162円6,599円4,013円5,920円5,754円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式
ベルト長さ固定側:9.5m、巻取側:1m固定側:0.36m、調整側:4.7m固定側:0.34m、調整側:8.8m固定側:0.37m、調整側:5.0m固定側:0.33m、調整側:8m固定側:0.36m、調整側:7.9m
ベルト幅5025mm50mm38mm50mm50mm
最大使用荷重(t)0.764-----
ベルト厚み(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました