17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)

通常単価(税別)
32,82019,974
税込単価
36,10221,971
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    WTDB、WTDBCシリーズ3段まで
  • JANコード
    4550414082957
  • 質量(g)
    1800.0
  • 材質1
  • 材質2
    ゴム

型番:

WTDB-SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WTDB-SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
適合機種
WTDB、WTDBCシリーズ3段まで
JANコード
4550414082957
質量(g)
1800.0
材質1
材質2
ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTDB-SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,82019,974
( 21,971 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング式構造なので持ち運びはキャスターで楽に行え、本体に荷重がかかるとキャスターが沈み込み、床面に端具が接地します。
・作業用踏台用のスプリングキャスターです。
・WTDB、WTDBCシリーズ3段まで対応します。
・4個1セットです。
【用途】
・作業用踏台の移動に。
【材質】
・鉄
・ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)の型番WTDB-SCのページです。 型番WTDB-SCに関する仕様情報を記載しております。
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接一体構造型作業台用 スプリング式キャスター(4個1セット)
TSF型専用 マグネット保持式キャスター
アルミ製作業用踏台用オプション 階段片手すり
アルミ製踏台(軽作業用・脚カバー付) 滑り止めキャップ
滑り止めキャップ TSF/TSFC/AS用
作業台用踏台用オプション 連結金具
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格32,82049,06642,935 -1,3443,1258,100
通常出荷日2日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品-
その他オプション-オプション---
適合機種WTDB、WTDBCシリーズ3段までTSF369、3675、4610、4612-TAFシリーズ、TAUシリーズTSF、TSFC、ASシリーズTSF、TSFCシリーズ
JANコード45504140829574989999458862-498999992143449899999365754550414240241
質量(g)1800.02200-90239140.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト