ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトステップDB用スプリングキャスター 10845

ライトステップDB用スプリングキャスター

通常単価(税別)
22,986円
税込単価
25,285円
通常出荷日:4日目

【特長】・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます【材質】・キャスター:合成ゴム・その他:スチール

  • 商品タイプ
    関連商品
  • 機能
    キャスター
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4968757506991
  • トラスココード
    177-7252
  • 質量(g)
    1600.000
  • 適合機種
    DB1-3/DBS1-3/DBG2/EWA-10-30
  • 材質
    キャスター:合成ゴム、その他:スチール
  • 内容量
    1組(4個)

ご注意

  • 手摺を付けると重量が増してスプリングが縮み本体が沈んで移動しずらくなることがあります。本体を軽く持ち上げて移動してください。

型番:

10845
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

10845の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
機能
キャスター
その他
オプション
JANコード
4968757506991
トラスココード
177-7252
質量(g)
1600.000
適合機種
DB1-3/DBS1-3/DBG2/EWA-10-30
材質
キャスター:合成ゴム、その他:スチール
内容量
1組(4個)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
10845

内容量

最小発注数量
1組(4個)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,986円
( 25,285円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットで簡単組立て・着脱できます
【材質】
・キャスター:合成ゴム・その他:スチール

ご注意

  • 手摺を付けると重量が増してスプリングが縮み本体が沈んで移動しずらくなることがあります。本体を軽く持ち上げて移動してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライトステップDB用スプリングキャスターの型番10845のページです。 型番10845に関する仕様情報を記載しております。
ライトステップDB用スプリングキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトステップDB用スプリングキャスター
ワークライト(LEDライト)
ワークライト(LEDライト)付フリーハンガー
作業台オプション ワーキング架台用ワークライト
作業台キャスターフリーセット
ワークライト取付金具
メーカー長谷川工業サカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
通常価格22,986円39,914円 -85,303円 -41,215円 -14,971円2,550円 -
通常出荷日4日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ関連商品-----
機能キャスター-----
その他オプション-----
JANコード4968757506991-----
トラスココード177-7252-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました