ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント

通常単価(税別)
19,300
税込単価
21,230
通常出荷日:4日目

【特長】・新しくなった水に溶けるサポート専用材です・従来のPVAはフィラメントの吸湿性が高く、使い切る...

詳細を確認
  • Raise3Dシリーズにてご使用の場合は、下記消耗品が必要となります。
    PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

型番:

51105011A01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51105011A01の仕様・寸法情報

種類
消耗品
フィラメント色
ナチュラル
詳細
フィラメント
材質
PVA+水溶性
対応機種
Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2
内容量(g)
750

型番リスト

表示件数
型番
51105011A01

内容量(g)

最小発注数量
750
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,300
( 21,230 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しくなった水に溶けるサポート専用材です
・従来のPVAはフィラメントの吸湿性が高く、使い切る前に劣化してしまう事がありました。PVA+はその吸湿性を抑えて造形不良や糸引きの問題を改善させました

ご注意

  • Raise3Dシリーズにてご使用の場合は、下記消耗品が必要となります。
    PolyBox(TM)フィラメント湿気防止ボックスEdition II

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Raise3D純正PVA+水溶性フィラメントの型番51105011A01のページです。 型番51105011A01に関する仕様情報を記載しております。
Raise3D純正PVA+水溶性フィラメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Raise3D純正PVA+水溶性フィラメント
Raise3D純正PPA CFフィラメント
Raise3D純正PPA サポートフィラメント
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント
Raise3D純正ESD PETGフィラメント
Raise3D純正PA12 CFフィラメント
メーカーRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3DRAISE3D
通常価格19,30035,50028,5007,40018,50028,500
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品消耗品
フィラメント色ナチュラル
詳細フィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメントフィラメント
材質PVA+水溶性PPA CFPPA SupportASAESD PETGPA12 CF
対応機種Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CFE2CFPro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2Pro3シリーズ、Pro2シリーズ、E2E2CF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

3Dプリンター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト