ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20D

通常単価(税別)
46,354
税込単価
50,989
通常出荷日:1日目

【特長】・繰り返し精度±1μm(2σ)・外径Φ20の刃先位置測定器になります

型番:

BMM-20D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMM-20Dの仕様・寸法情報

高さ(mm)
40
高さ精度(μm)
0~+5
繰り返し精度(μm)
±1(2σ)
測定圧(N)
1.8
ストローク(mm)
2
最小測定工具径(mm)
0.1
全幅(mm)
20
測定面径(mm)
5
内部接点/通電
通電方式
商品タイプ
測定器本体
バッテリー
LR43×2
バッテリー寿命
連続40時間

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

LEDが"360°発光リング"になってより見やすく、測定しやすくなりました!

  • 刃先と加工物上面位置を瞬時に検出。
  • 繰り返し精度1μm(2σ)。
 
全ての刃具や加工物・機械に対応
LEDでお知らせ
 
  • 外径Φ20の刃先位置測定器。

外形図

保護カバ-装着時

注意・禁止事項

●X・Y方向(横置き)での使用は行わないでください。

型番リスト

表示件数
型番
BMM-20D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,354
( 50,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し精度±1μm(2σ)
・外径Φ20の刃先位置測定器になります

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20Dの型番BMM-20Dのページです。 型番BMM-20Dに関する仕様情報を記載しております。
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20D
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
ダイヤル式ツールポイント
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ
ツールポイント
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機新潟精機(SK)メトロール新潟精機(SK)
通常価格46,35437,14352,00028,43055,66036,100 -
通常出荷日1日目1日目8日目5日目26日目在庫品1日目〜
高さ(mm)40201050(49.5)50
高さ精度(μm)0~+50~+50~+10---
繰り返し精度(μm)±1(2σ)±1(2σ)±1(2σ)±101±1
測定圧(N)1.8115以下22.5
ストローク(mm)221223
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト