ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H

通常単価(税別)
52,000
税込単価
57,200
通常出荷日:8日目

【特長】・基準高さ10mmの刃先位置測定器・工具の干渉防止を考慮した超コンパクト設計

型番:

BMM-10H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMM-10Hの仕様・寸法情報

高さ(mm)
10
高さ精度(μm)
0~+10
繰り返し精度(μm)
±1(2σ)
測定圧(N)
1
ストローク(mm)
1
最小測定工具径(mm)
0.1
全幅(mm)
24
測定面径(mm)
5
内部接点/通電
通電方式
商品タイプ
測定器本体
バッテリー
CR1620×1
バッテリー寿命
連続10時間

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 刃先と加工物上面位置を瞬時に検出。
  • 繰り返し精度1μm(2σ)。
 
全ての刃具や加工物・機械に対応
LEDでお知らせ
 
  • 刃基準高さ10mmの刃先位置測定器。
  • 工具の干渉防止を考慮した超コンパクト設計。

超薄型高さ10mm

外形図

型番リスト

表示件数
型番
BMM-10H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,000
( 57,200 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基準高さ10mmの刃先位置測定器
・工具の干渉防止を考慮した超コンパクト設計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10Hの型番BMM-10Hのページです。 型番BMM-10Hに関する仕様情報を記載しております。
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-10H
刃先位置測定器 ベースマスターミニ BMM-20H
CNC旋盤用ツールセッタH4Aシリーズ
ダイヤル式ツールポイント
ツールポイント
ダイヤル式ハイトプリセッター 底面マグネット付き
メーカー大昭和精機大昭和精機メトロール新潟精機(SK)新潟精機(SK)トラスコ中山
通常価格52,00037,14355,66028,43036,100 -45,723
通常出荷日8日目1日目26日目5日目在庫品1日目〜1日目
高さ(mm)1020(49.5)505050
高さ精度(μm)0~+100~+5---±5
繰り返し精度(μm)±1(2σ)±1(2σ)1±10±1-
測定圧(N)1125以下2.5-
ストローク(mm)122232
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト