ツール用品技術窓口
大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
大昭和精機
通常価格(税別):5,833円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
ワンタッチタップコレット
日研工作所
通常価格(税別):9,261円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
オートタッパシリーズ タップコレットTCE型
大昭和精機
通常価格(税別):13,459円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
アクアREVOドリル スタブ
不二越
通常価格(税別):7,376円~
通常出荷日:2日目 ~
日研工作所
HSK 微少フロート機構付きシンクロ用タップホルダ
通常価格(税別):31,475円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
トラスコ中山
通常価格(税別):19,038円~
通常出荷日:5日目
NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
NTツール
通常価格(税別):1,204円~
通常出荷日:在庫品1日目
ナベヤ
平ワッシャー(厚座金)
ナベヤ
通常価格(税別):1,290円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーコレット
大昭和精機
通常価格(税別):5,833円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ロングシャンク仕様・ワンクラス上の防錆仕様・把握部外径の小径化・ワンタッチクランプ・センター...
詳細を確認
.jpg)

| テーパ | Code No. | タッピング能力 | L | C1 | C | 適用タップコレット | H | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63A | HSK63A-ZDS12-110 | M2~M12 1/8~1/2 P1/8 | 110 | Φ56 | Φ36 | ZDK12-☐ | 26 | 136 |
| ZDK12-☐-50L | 76 | 186 | ||||||
| HSK63A-ZDS16-120 | M4~M16 1/8~5/8 P1/8~P3/8 | 120 | Φ45 | ZDK16-☐ | 28 | 148 | ||
| ZDK16-☐-50L | 78 | 198 | ||||||
| HSK63A-ZDS24-125 | M12~M24 1/2~1 P3/8~P5/8 | 125 | Φ50 | ZDK24-☐ | 38 | 163 | ||
| ZDK24-☐-50L | 88 | 213 | ||||||
| HSK100A | HSK100A-ZDS12-120 | M2~M12 1/8~1/2 P1/8 | 120 | Φ56 | Φ36 | ZDK12-☐ | 26 | 146 |
| ZDK12-☐-50L | 76 | 196 | ||||||
| HSK100A-ZDS16-130 | M4~M16 1/8~5/8 P1/8~P3/8 | 130 | Φ45 | ZDK16-☐ | 28 | 158 | ||
| ZDK16-☐-50L | 78 | 208 | ||||||
| HSK100A-ZDS24-135 | M12~M24 1/2~1 P3/8~P5/8 | 135 | Φ50 | ZDK24-☐ | 38 | 173 | ||
| ZDK24-☐-50L | 88 | 223 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
10,826円 ( 11,909円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
11,700円 ( 12,870円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
12,793円 ( 14,072円 ) | 2日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
ドリルタッパ用標準タップホルダ T24/T33
4.7通常価格(税別):6,773円~

カトウ工機
TCA型タップコレット
4.3通常価格(税別):6,227円~

大昭和精機
オートタッパシリーズ タップコレットTC型
0通常価格(税別):3,986円~

日研工作所
KMストレートコレット
4.6通常価格(税別):2,600円~

日研工作所
スリムコレット(SKコレット)
3.8通常価格(税別):4,125円~

アルプスツール
ARコレットチャック
5通常価格(税別):6,762円~

大昭和精機
マイクロコレット(メガマイクロチャック用)
4.5通常価格(税別):5,833円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,833円~

大昭和精機
ニューハイパワーミーリングチャックストレートコレット
4.4通常価格(税別):3,965円~