ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプション I/Oケーブル

通常単価(税別)
15,483円
税込単価
17,031円
通常出荷日:10日目

【用途】・デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプションケーブル・コンパレータ出力やアナログ出力...

詳細を確認

型番:

RZE-OP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RZE-OP-2の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
外径(mm)
7.0~8.0
線芯本数
16
線芯外径(mm)
1.1~1.5
適合電線サイズ(AWG)
24(0.2mm2)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZE-OP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,483円
( 17,031円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプションケーブル
・コンパレータ出力やアナログ出力に対応

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプション I/Oケーブルの型番RZE-OP-2のページです。 型番RZE-OP-2に関する仕様情報を記載しております。
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプション I/Oケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフォースゲージ RZEシリーズ専用オプション I/Oケーブル
オプションパーツ TJ-3Aシリーズ
オプションパーツ TJ-3Bシリーズ
同軸ケーブル類 BNC同軸ケーブル/入力同軸ケーブルB
データロガー専用バッテリパック B-573
記録計 TR-55iシリーズ
メーカーアイコーエンジニアリングサトーパーツサトーパーツ岩崎通信機グラフテックアズワン
通常価格15,483円427円 -261円 -7,230円17,303円20,084円 -
通常出荷日10日目在庫品1日目在庫品1日目9日目3日目12日目〜
商品区分その他関連部品テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連その他関連部品データロガー
外径(mm)7.0~8.0-----
線芯本数16-----
線芯外径(mm)1.1~1.5-----
適合電線サイズ(AWG)24(0.2mm2)-----
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました