ツール用品技術窓口
日置電機
HIOKI ACアダプタ(AC100~240V・50HZ/60HZ)
通常価格(税別):15,707円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
右下精器製造
汎用圧力計(A枠立型・φ75)
右下精器製造
通常価格(税別):2,579円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
球付測定子
尾崎製作所
通常価格(税別):701円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,482円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):2,052円~
通常出荷日:1日目 ~
LR8514、LR8520用温湿度センサ。【仕様】・全長:50mm
閲覧中の商品と併せてご検討ください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):336円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(3A)
4.8通常価格(税別):2,091円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-563シリーズ
4.5通常価格(税別):501円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-1シリーズ
5通常価格(税別):221円~