ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ACカレントセンサ CT7136

通常単価(税別)
29,945
税込単価
32,940
通常出荷日:6日目

【特長】・PL14出力コネクタを持つ電流センサです・対応機器につなぐと自動で認識され、簡単に対応機器を...

詳細を確認

型番:

CT7136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT7136の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
種類
ACカレントセンサ
コード長(m)
2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CT7136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,945
( 32,940 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PL14出力コネクタを持つ電流センサです
・対応機器につなぐと自動で認識され、簡単に対応機器をセットアップできます
・良好な周波数特性(振幅)と良好な温度特性があり、電流測定だけではなく、高精度な電力測定にもご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACカレントセンサ CT7136の型番CT7136のページです。 型番CT7136に関する仕様情報を記載しております。
ACカレントセンサ CT7136のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACカレントセンサ CT7136
電圧コード L1000
クランプオンセンサ 9669
クランプオンリークセンサ 9675
マグネット付きストラップ Z5020
クランプオンセンサ 9661
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格29,94513,80545,98829,9456,36529,945
通常出荷日6日目21日目6日目21日目6日目21日目
商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類ACカレントセンサ電圧コードクランプオンセンサクランプオンリークセンサマグネット付きストラップクランプオンセンサ
コード長(m)2.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト