17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミポール DLC-APシリーズ

通常単価(税別)
17,507円~49,565円
税込単価
19,258円~54,522円
通常出荷日:1日目

【特長】・高天井の照明器具のランプを交換する際に便利です。・ポールとキャッチヘッドを組み合わせることで...

詳細を確認
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    JANコード

    トラスココード

    全長(m)

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    ランプチェンジャー
    4937897137013
    827-5550
    1.9~3.3
    700
    アルミ
    ABS樹脂
    1個
    ランプチェンジャー
    4937897015731
    112-7356
    1.4~4.0
    1200.0
    アルミ
    ABS樹脂
    1個
    ランプチェンジャー
    4937897137037
    827-5552
    1.9~9.3
    3100
    アルミ
    ABS樹脂
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,507円
    ( 19,258円 )
    1日目
    19,965円
    ( 21,962円 )
    1日目
    49,565円
    ( 54,522円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高天井の照明器具のランプを交換する際に便利です。
    ・ポールとキャッチヘッドを組み合わせることで様々な電球に対応できます。
    ・別売りキャッチヘッドと組み合わせることで、高所のランプ交換が可能です。
    ・ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができます。
    ・作業しやすい長さを微調節できる「フリーストップ構造」です。
    ・先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所クリーニング、計測器の支持等ができます。
    【材質】
    ・アルミ
    ・ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミポール DLC-APシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミポール DLC-APシリーズ
    ミニクリプトン球 KR100-110V-2P-0シリーズ
    ハロゲン交換球
    ミニレフ球 25W~50W 口金E17
    FECセラルクスエースPRO (セラミックメタルハライド)
    岩崎 メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)250W
    メーカーDENSANオーム電機(ライト)日機YAZAWA岩崎電気岩崎電気
    通常価格17,507円-713円 -3,321円576円 -21,425円 -15,045円
    通常出荷日1日目5日目6日目在庫品1日目〜1日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電球カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト