ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 バンラックケース CF型 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
【特長】
・重量キャビネットSKVタイプ用オプションデバイダー
・収納時の整理整頓へ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
パーツトレー
4.5通常価格(税別):324円~

大阪製罐
ディバイダー
0通常価格(税別):115円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

SK-11
ステンレスパーツトレイ(SUS304)
4.4通常価格(税別):1,337円~

サカエ
クルクル回転盤 標準タイプ
4.3通常価格(税別):7,566円~

日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋110号
0通常価格(税別):1,623円~