ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネル

通常単価(税別)
8,441円~9,296円
税込単価
9,285円~10,226円
通常出荷日:3日目

【特長】・取付金具付きで簡単に設置できます・CSパールワゴン用・フック取り付け等に大変便利・全面タイプ

  • 高さ (mm)
    685
  • 色
    グリーン
  • 色詳細
    グリーン
  • セット内容(付属品)
    オプション品
  • 材質
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

JANコード

最小発注数量
408
4549347234311
1個
508
4549347234328
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,441円
( 9,285円 )
3日目
9,296円
( 10,226円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付金具付きで簡単に設置できます
・CSパールワゴン用
・フック取り付け等に大変便利
・全面タイプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネル
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
CSパールワゴン用キャビネット
CSパールワゴン(スライド棚・全面パンチングパネル付)
CSパールワゴン用オプションパネル架台
CSパールワゴン(引出し・上部パンチングパネル付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格8,441円-33,341円 -19,863円 -55,463円 -14,484円 -57,874円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
高さ(mm)685880-880429880
色グリーングリーングリーン---
色詳細グリーンサカエグリーングリーン---
セット内容(付属品)オプション品本体品オプション品本体品オプション品本体品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト