ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】通常では落下してしまうような縦長や不安定な品物もコボレ止めがあれば安心です
【特長】
通常では落下してしまうような縦長や不安定な品物もコボレ止めがあれば安心です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):22,419円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):18,853円~

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~

バーコ
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
0通常価格(税別):66,877円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~