17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSパールワゴン(軽量タイプ・取手U仕様)

通常単価(税別)
29,131円~36,695円
税込単価
32,044円~40,365円
通常出荷日:3日目

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます・安...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    1025
  • 段数 (段)
    3段
  • キャスター
    自在×2、自在ストッパー付×2
  • セット内容(付属品)
    本体品
  • 均等耐荷重 (kg)
    150
  • 材質
    スチール
  • 車輪径 (mm)
    75
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立品
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 色

  • 色詳細

  • JANコード

  • 車輪材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

色

色詳細

JANコード

車輪材質

最小発注数量
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347243825
ゴム
1個
600
400
アイボリー
-
4549347243863
ゴム
1個
600
400
グリーン
サカエグリーン
4549347243849
ナイロンウレタン
1個
600
400
アイボリー
-
4549347243887
ナイロンウレタン
1個
600
400
ホワイト
ホワイト
4549347243924
ナイロンウレタン
1個
600
400
ホワイト
ホワイト
4549347243900
ゴム
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347243832
ゴム
1個
750
500
アイボリー
-
4549347243870
ゴム
1個
750
500
グリーン
サカエグリーン
4549347243856
ナイロンウレタン
1個
750
500
アイボリー
-
4549347243894
ナイロンウレタン
1個
750
500
ホワイト
ホワイト
4549347243931
ナイロンウレタン
1個
750
500
ホワイト
ホワイト
4549347243917
ゴム
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,131円
( 32,044円 )
3日目
29,131円
( 32,044円 )
3日目
31,453円
( 34,598円 )
3日目
31,453円
( 34,598円 )
3日目
31,453円
( 34,598円 )
3日目
29,131円
( 32,044円 )
3日目
34,297円
( 37,727円 )
3日目
34,297円
( 37,727円 )
3日目
36,695円
( 40,365円 )
3日目
36,695円
( 40,365円 )
3日目
36,695円
( 40,365円 )
3日目
34,297円
( 37,727円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・収納時、取手が邪魔にならず、収納がし易いタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(軽量タイプ・取手U仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(軽量タイプ・取手U仕様)
CSパールワゴン(中量タイプ・パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・上部パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・スライド棚付)
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
CSパールワゴン(高さ調整タイプ・天板付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格29,131円-32,920円 -39,259円 -49,672円 -33,341円 -55,284円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
高さ(mm)1025880880880880865~1115
段数(段)3段3段3段4段(内スライド棚2段)3段2段+天板付
キャスター自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2自在×2、自在ストッパー付×2
セット内容(付属品)本体品本体品本体品本体品本体品本体品
均等耐荷重(kg)150150140140150150
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト