17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂台車(グリーン)

通常単価(税別)
5,107円~6,383円
税込単価
5,618円~7,021円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車・小回り等スムーズな走行可能

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • 色
    グリーン
  • 全高 (mm)
    104
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • キャスター径(mm)

  • 質量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

長さ

(mm)

幅

(mm)

キャスター径

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
500
370
65φナイロン(自在4輪)
2
1個
100
500
370
65φナイロン(自在2輪、固定2輪)
2
1個
100
500
370
65φゴム(自在4輪)
2
1個
100
500
370
65φゴム(自在2輪、固定2輪)
2
1個
120
600
410
65φナイロン(自在4輪)
3
1個
120
600
410
65φナイロン(自在2輪、固定2輪)
3
1個
120
600
410
65φゴム(自在4輪)
3
1個
120
600
410
65φゴム(自在2輪、固定2輪)
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,860円
( 6,446円 )
3日目
5,107円
( 5,618円 )
3日目
5,860円
( 6,446円 )
3日目
5,107円
( 5,618円 )
3日目
6,383円
( 7,021円 )
3日目
6,038円
( 6,642円 )
3日目
6,383円
( 7,021円 )
3日目
6,038円
( 6,642円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車
・小回り等スムーズな走行可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂台車(グリーン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車(グリーン)
樹脂台車(ブルー)
サカエ連結キャリー 導電タイプ
サカエ連結キャリー
サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)
サカエキャリー(ナイロン車)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格5,107円-5,107円 -11,414円6,051円 -6,051円 -4,278円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
色グリーンブルーブラックダークグレーグリーン-
全高(mm)104104125125125118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト