17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[デジタル]トルクテスターEA723JZシリーズ用固定具

  • ※注意※
    【お客様組立品】
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 重量

  • 適合品番

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

重量

適合品番

型番

最小発注数量
W:110、H:116、D:112、a:25、b:50、c:70
2.9kg
EA723JZ-1、-6
GECH-A-200
1個
W:140、H:145、D:132、a:30、b:65、c:100
4.2kg
EA723JZ-1、-6、-11
GECH-A-500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,700円
( 51,370円 )
6日目
64,826円
( 71,309円 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723JZ-21,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[EA723JZ-1_6用] トルクテスター固定具
型式:EA723JZ-22,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:[EA723JZ-1_6_11用] トルクテスター固定具

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[デジタル]トルクテスターEA723JZシリーズ用固定具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[デジタル]トルクテスターEA723JZシリーズ用固定具
[デジタル]トルクテスターEA723JZ
[デジタル]トルクテスターEA723NZ
3/4"DR 120-600N・mデジタル式トルク測定器EA723NH-5
(1/4"Hex)トルクドライバーテスターEA723WZ
デジタル式トルクゲージ ATGE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコ東日製作所
通常価格46,700円-217,149円 -107,344円 -41,968円323,020円123,428円
通常出荷日6日目6日目2日目〜1日目8日目18日目
※注意※【お客様組立品】-----
メーカー京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)TONETONE東日製作所(TOHNICHI)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルク測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト