ツール用品技術窓口
尾崎製作所
平座形測定子 XS-5
尾崎製作所
通常価格(税別):1,417円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2,795円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・ダイヤルゲージ用測定子です・測定に必要である標準的な測定子です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):633円~

尾崎製作所
ニードル測定子
5通常価格(税別):4,801円~

尾崎製作所
平座測定子
4.7通常価格(税別):1,045円~

尾崎製作所
ピクテスト(ノークラッチタイプ) 測定子
4.9通常価格(税別):1,107円~

尾崎製作所
ピクテスト(切換レバータイプ) 測定子
4.5通常価格(税別):1,125円~

テクロック
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
0通常価格(税別):975円

尾崎製作所
特殊測定子
5通常価格(税別):1,969円~

尾崎製作所
測定子ジョイント(継ぎ足しジョイント)
4.7通常価格(税別):1,143円~

尾崎製作所
ナイフエッジ測定子
4通常価格(税別):5,422円~