17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA304AZ-1用]ポット/温度プローブ

通常単価(税別)
2,92812,199
税込単価
3,22113,419
通常出荷日:1日目~8日目

型式:EA304AZ-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA...

詳細を確認
  • メーカー
    白光(HAKKO)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法(mm)

  • 材質

  • 型番

  • 名称

  • 適用製品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法

(mm)

材質

型番

名称

適用製品

最小発注数量
50×42
ステンレス
A1517
ポット
FX-300・FX-301B
2個
75×51
ステンレス
A1518
ポット
FX-300・FX-301B
2個
50×42
ステンレス
A1539
ポット
FX-300・FX-301B
1個
75×51
ステンレス
A1540
ポット
-
1個
-
-
A1310
温度プローブ
FG-100・FG-101・FX-300・FX-301B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,928
( 3,221 )
6日目
3,224
( 3,546 )
6日目
8,792
( 9,671 )
2日目
9,679
( 10,647 )
1日目
12,199
( 13,419 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304AZ-11,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AZ-1用 50x42mm ポット(ステンレス製)
型式:EA304AZ-12,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AZ-1用 75x51mm ポット(ステンレス製)
型式:EA304AZ-16,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AZ-1用 50x42mm ポット(特殊コート)
型式:EA304AZ-17,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AZ-1用 75x51mm ポット(特殊コート)
型式:EA304AZ-21,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:EA304AZ-1用 温度プローブ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA304AZ-1用]ポット/温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA304AZ-1用]ポット/温度プローブ
[静止型]はんだ槽EA304AZ
グット 角型はんだ槽(鉛フリー対応)
はんだ槽 100V 2極接地プラグ FX305-81
ローコストタイプ はんだ槽 FX-300
角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C
メーカーエスコエスコgoot(太洋電機産業)白光白光goot(太洋電機産業)
通常価格2,928-35,78694,55454,30136,655186,356
通常出荷日1日目〜6日目7日目1日目在庫品1日目1日目
メーカー白光(HAKKO)白光(HAKKO)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト