17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066

実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066

通常単価(税別)
125,470127,613
税込単価
138,017140,374
通常出荷日:5日目

お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡。【特長】・20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    40
  • 倍率 (X)
    10/20/40
  • 視野 (mm)
    20/10/5
  • ベース寸法 (mm)
    350(W)×450(D)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品画像】

L-KIT1063
L-KIT1064
L-KIT1065
L-KIT1066

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 作動距離(mm)

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

詳細タイプ

セット内容

最小発注数量
140/74
リング照明付
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-711)、拡散フィルター(L-711-1)
1個
150/84
スポット照明付
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(L-703)、クランプセット(L-703-1)
1個
150/84
面発光照明付
標準鏡筒(L-514)、接眼レンズ(20×)(L-546-20)、ロングストレートアーム(L-424)、ロングベース(L-525)、コンバーションレンズ(0.5×)(L-58-0.5)、LEDライト(面発光)(L-718)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,898
( 139,588 )
5日目
127,613
( 140,374 )
5日目
125,470
( 138,017 )
5日目

詳細情報

基本情報

お手頃・対物レンズ切換式の実体顕微鏡。
【特長】
・20xの接眼レンズと0.5xのコンバーションレンズが含まれていますので、幅広い倍率や視野で観察することができます
・B4サイズ程度までの大きめな観察対象におすすめです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
実体顕微鏡 L-KIT1067・L-KIT1068・L-KIT1069・L-KIT1070
実体顕微鏡 L-KIT1071・L-KIT1072・L-KIT1073・L-KIT1074
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格125,470-133,345 -146,203 -140,488 -102,612 -161,917 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)40404012020 / 40 / 10 / 5 / 80 / 13552
倍率(X)10/20/4010/20/40(顕微鏡)、31/63/130(カメラ)10/20/40(顕微鏡)、40/80/165(カメラ)4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/7~45(顕微鏡))-6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))
視野(mm)20/10/520/10/5(顕微鏡)、17×13~4.2×3.2(カメラ)20/10/5(顕微鏡)、17×13~4.3×3.2(カメラ)28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)-18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)
ベース寸法(mm)350(W)×450(D)350(W)×450(D)350(W)×450(D)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト