ツール用品技術窓口

[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ

通常単価(税別)
3,547円~22,274円
税込単価
3,902円~24,501円
通常出荷日:1日目~2日目

エスコの[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ。用途に合わせて選...

詳細を確認
  • メーカー
    TONE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 41 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 形状

  • サイズ

  • サイズ(幅×厚み)mm

  • 適合機種

  • メガネ部外径

  • 対辺(mm)

  • セット内容

  • 全長(mm)

  • 型番

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

形状

サイズ

サイズ(幅×厚み)mm

適合機種

メガネ部外径

対辺(mm)

セット内容

全長(mm)

型番

重量(g)

最小発注数量
めがねヘッド
D1:10mm、D2:16.4~24.5mm、D3:19mm、L1:44mm、T:6.5~8.6mm
-
EA723NK-3
凹Φ10
8・10・12・13
EA723NK-108・110・112~113
54.7~58.5
10DRM40
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D2:22~31.5mm、D3:19mm、L1:53mm、T:7.3~10.3mm
-
EA723NK-4
凹Φ12
10・12・13・14・17
EA723NK-210・212~214・217
66~71.5
12DRM50
-
1個
スパナヘッド
-
16.2×4.1(対辺8mm)、20.3×4.8(対辺10mm)、24.3×5.3(対辺12mm)
EA723NK-1・-2
凹Φ8
8・10・12
EA723NK-308・310・312
42.6~45.5
8DRSQ30
34(対辺8mm)、42(対辺10mm)、53(対辺12mm)
1個
スパナヘッド
-
16.2×4.1(対辺8mm)、20.3×4.8(対辺10mm)、24.3×5.3(対辺12mm)、26.8×5.9(対辺13mm)
EA723NK-3・-23
凹Φ10
8・10・12・13
EA723NK-408・410・412~413
51.1~56.3
10DRSQ40
36(対辺8mm)、42(対辺10mm)、48(対辺12mm)、52(対辺13mm)
1個
スパナヘッド
-
20.3×4.8(対辺10mm)、24.3×5.3(対辺12mm)、26.8×5.9(対辺13mm)、28.7×6.3(対辺14mm)、34.5×7.3(対辺17mm)
EA723NK-4・-24
凹Φ12
10・12・13・14・17
EA723NK-510・512~514・517
62.8~68.5
12DRSQ50
54(対辺10mm)、58(対辺12mm)、60(対辺13mm)、68(対辺14mm)、85(対辺17mm)
1個
スパナヘッド
-
24.3×5.3(対辺12mm)、26.8×5.9(対辺13mm)、28.7×6.3(対辺14mm)、34.5×7.3(対辺17mm)、39.2×8.3(対辺19mm)
EA723NK-5・-6
凹Φ15
12・13・14・17・19
EA723NK-612~614・617・619
74.5~80.4
15DRSQ50
75(対辺12mm)、84(対辺13mm)、90(対辺14mm)、104(対辺17mm)、117(対辺19mm)
1個
スパナヘッド
-
34.5×7.3(対辺17mm)、39.2×8.3(対辺19mm)、46.0×8.8(対辺22mm)、52.2×9.8(対辺24mm)
EA723NK-7
凹Φ19
17・19・22・24
EA723NK-717・719・722・724
95.5~103.5
19DRSQ40
160(対辺17mm)、174(対辺19mm)、182(対辺22mm)、200(対辺24mm)
1個
スパナヘッド
-
39.2×8.3(対辺19mm)、46.0×8.8(対辺22mm)、52.2×9.8(対辺24mm)
EA723NK-8
凹Φ22
19・22・24
EA723NK-819・822・824
117.4~123.5
22DRSQ30
200(対辺19mm)、218(対辺22mm)、239(対辺24mm)
1個
めがねヘッド
D1:10mm、D3:19mm、L1:44mm
16.4×6.5
EA723NK-3
凹Φ10
8
-
54.7
10DRM-08
-
1個
めがねヘッド
D1:10mm、D3:19mm、L1:44mm
20×7.3
EA723NK-3
凹Φ10
10
-
56.5
10DRM-10
-
1個
めがねヘッド
D1:10mm、D3:19mm、L1:44mm
22.6×8.2
EA723NK-3
凹Φ10
12
-
57.8
10DRM-12
-
1個
めがねヘッド
D1:10mm、D3:19mm、L1:44mm
24.5×8.6
EA723NK-3
凹Φ10
13
-
58.5
10DRM-13
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D3:19mm、L1:53mm
20×7.3
EA723NK-4
凹Φ12
10
-
66
12DRM-10
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D3:19mm、L1:53mm
22.5×8.2
EA723NK-4
凹Φ12
12
-
67.5
12DRM-12
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D3:19mm、L1:53mm
24.5×8.6
EA723NK-4
凹Φ12
13
-
68.5
12DRM-13
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D3:19mm、L1:53mm
27×9.0
EA723NK-4
凹Φ12
14
-
69.5
12DRM-14
-
1個
めがねヘッド
D1:12mm、D3:19mm、L1:53mm
31.5×10.3
EA723NK-4
凹Φ12
17
-
71.5
12DRM-17
-
1個
スパナヘッド
D2:15mm、H:18.4mm、L:42.6mm
16.2×4.1
EA723NK-1・-2
凹Φ8
8
-
-
8DRSQ-08
34
1個
スパナヘッド
D2:15mm、H:19.0mm、L:43.8mm
20.3×4.8
EA723NK-1・-2
凹Φ8
10
-
-
8DRSQ-10
42
1個
スパナヘッド
D2:15mm、H:19.6mm、L:45.5mm
24.3×5.3
EA723NK-1・-2
凹Φ8
12
-
-
8DRSQ-12
53
1個
スパナヘッド
D2:19mm、H:22.5mm、L:51.1mm
16.2×4.1
EA723NK-3・-23
凹Φ10
8
-
-
10DRSQ-08
36
1個
スパナヘッド
D2:20.3mm、H:23.0mm、L:53.3mm
16.2×4.8
EA723NK-3・-23
凹Φ10
10
-
-
10DRSQ-10
42
1個
スパナヘッド
D2:19mm、H:23.6mm、L:55mm
24.3×5.3
EA723NK-3・-23
凹Φ10
12
-
-
10DRSQ-12
48
1個
スパナヘッド
D2:19mm、H:24mm、L:56.3mm
26.8×5.9
EA723NK-3・-23
凹Φ10
13
-
-
10DRSQ-13
52
1個
スパナヘッド
D2:20mm、H:24mm、L:62.8mm
20.3×4.8
EA723NK-4・-24
凹Φ12
10
-
-
12DRSQ-10
54
1個
スパナヘッド
D2:20mm、H:24.6mm、L:64.5mm
24.3×5.3
EA723NK-4・-24
凹Φ12
12
-
-
12DRSQ-12
58
1個
スパナヘッド
D2:20mm、H:25mm、L:65.7mm
26.8×5.9
EA723NK-4・-24
凹Φ12
13
-
-
12DRSQ-13
60
1個
スパナヘッド
D2:20mm、H:25.3mm、L:66.3mm
28.7×6.3
EA723NK-4・-24
凹Φ12
14
-
-
12DRSQ-14
68
1個
スパナヘッド
D2:20mm、H:26.1mm、L:68.5mm
34.5×7.3
EA723NK-4・-24
凹Φ12
17
-
-
12DRSQ-17
85
1個
スパナヘッド
D2:23mm、H:27.6mm、L:74.5mm
24.3×5.3
EA723NK-5・-6
凹Φ15
12
-
-
15DRSQ-12
75
1個
スパナヘッド
D2:23mm、H:28mm、L:75.8mm
26.8×5.9
EA723NK-5・-6
凹Φ15
13
-
-
15DRSQ-13
84
1個
スパナヘッド
D2:23mm、H:28.3mm、L:73.3mm
28.7×6.3
EA723NK-5・-6
凹Φ15
14
-
-
15DRSQ-14
90
1個
スパナヘッド
D2:23mm、H:29.1mm、L:78.5mm
34.5×7.3
EA723NK-5・-6
凹Φ15
17
-
-
15DRSQ-17
104
1個
スパナヘッド
D2:23mm、H:29.4mm、L:80.4mm
39.2×8.3
EA723NK-5・-6
凹Φ15
19
-
-
15DRSQ-19
117
1個
スパナヘッド
D2:29mm、H:35.1mm、L:95.5mm
34.5×7.3
EA723NK-7
凹Φ19
17
-
-
19DRSQ-17
160
1個
スパナヘッド
D2:29mm、H:35.3mm、L:97.5mm
39.2×8.3
EA723NK-7
凹Φ19
19
-
-
19DRSQ-19
174
1個
スパナヘッド
D2:29mm、H:36.3mm、L:100.3mm
46×8.8
EA723NK-7
凹Φ19
22
-
-
19DRSQ-22
182
1個
スパナヘッド
D2:29mm、H:37.1mm、L:103.5mm
52.2×9.8
EA723NK-7
凹Φ19
24
-
-
19DRSQ-24
200
1個
スパナヘッド
D2:32mm、H:38.3mm、L:117.4mm
39.2×8.3
EA723NK-8
凹Φ22
19
-
-
22DRSQ-19
200
1個
スパナヘッド
D2:32mm、H:39.2mm、L:120.3mm
46×8.8
EA723NK-8
凹Φ22
22
-
-
22DRSQ-22
218
1個
スパナヘッド
D2:32mm、H:40.1mm、L:123.5mm
52.2×9.8
EA723NK-8
凹Φ22
24
-
-
22DRSQ-24
239
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,156円
( 14,472円 )
1日目
19,506円
( 21,457円 )
1日目
9,674円
( 10,641円 )
1日目
13,156円
( 14,472円 )
1日目
19,506円
( 21,457円 )
2日目
22,274円
( 24,501円 )
1日目
22,274円
( 24,501円 )
1日目
18,655円
( 20,521円 )
1日目
3,708円
( 4,079円 )
1日目
3,788円
( 4,167円 )
1日目
3,868円
( 4,255円 )
1日目
3,949円
( 4,344円 )
2日目
4,199円
( 4,619円 )
1日目
4,360円
( 4,796円 )
1日目
4,440円
( 4,884円 )
1日目
4,520円
( 4,972円 )
1日目
4,770円
( 5,247円 )
1日目
3,547円
( 3,902円 )
1日目
3,708円
( 4,079円 )
2日目
3,868円
( 4,255円 )
1日目
3,708円
( 4,079円 )
1日目
3,788円
( 4,167円 )
1日目
3,868円
( 4,255円 )
1日目
3,949円
( 4,344円 )
1日目
4,199円
( 4,619円 )
1日目
4,360円
( 4,796円 )
1日目
4,440円
( 4,884円 )
1日目
4,520円
( 4,972円 )
1日目
4,770円
( 5,247円 )
1日目
4,770円
( 5,247円 )
1日目
4,851円
( 5,336円 )
1日目
4,940円
( 5,434円 )
1日目
5,181円
( 5,699円 )
1日目
5,342円
( 5,876円 )
1日目
5,592円
( 6,151円 )
1日目
5,752円
( 6,327円 )
1日目
6,324円
( 6,956円 )
1日目
6,645円
( 7,310円 )
1日目
6,163円
( 6,779円 )
1日目
6,735円
( 7,409円 )
1日目
7,056円
( 7,762円 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコの[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ。用途に合わせて選べる幅広いラインナップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ヘッド交換式]アジャスタブル型トルクレンチ用ヘッド EA723NKシリーズ
スパナヘッドEA723ST
スパナヘッドEA723VL
メガネヘッドEA723VN
メガネヘッドEA723VW-13~EA723VW-41
オープンリングヘッド EA723VF-10~EA723VF-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,547円-7,092円 -6,306円6,708円7,370円 -7,092円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
メーカーTONEWeraWeraWeraWeraWera

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト