ツール用品技術窓口

EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23

通常単価(税別)
9,944円~10,204円
税込単価
10,938円~11,224円
通常出荷日:1日目

型式:EA725D-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725D-20用 送信機型式:EA725...

詳細を確認
  • 材質
    ABS
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • 対応機種
    AD-5767-150S、AD-5767-150
  • ブザー音量
    約40dB(距離10cm)
  • 変調方式
    2400MHz FSK/GFSK
  • 送信距離
    約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
  • 無線周波数
    2400~2483.5MHz
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源

型番

重量(g)

連続使用時間

サイズ(W×D×H)mm

送信機接続数

最小発注数量
送信機
CR2032形リチウム電池1個(付属)
AX-ADCWD-T
12
約1年(保存時)
25×12.5×48
最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)
1個
受信機
DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)
AX-ADCWD-R
10
-
20×11.2×76.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,204円
( 11,224円 )
1日目
9,944円
( 10,938円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725D-22,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725D-20用 送信機
型式:EA725D-23,エスコ大分類:測定工具,商品名:EA725D-20用 受信機

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EA725D-20用送信機 EA725D-22・EA725D-23
ワイヤレスアダプタ(新潟精機用)EA725NS
ワイヤレスデジタルノギス用送信機・受信機
コンパクトワイヤレスデータ送信デジタルノギス用データ受信機受信機
接続ケーブル1m(CD-S15C・S20C用)
552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GU用部品
メーカーエスコエスコエー・アンド・デイ中村製作所アズワンミツトヨ
通常価格9,944円-36,236円6,893円 -16,687円4,134円16,359円 -
通常出荷日1日目2日目3日目1日目1日目2日目〜
材質ABS本体:アルミニウム、スイッチパネル:ABS樹脂----
メーカーエー・アンド・デイ新潟精機----
対応機種AD-5767-150S、AD-5767-150-----
ブザー音量約40dB(距離10cm)-----
変調方式2400MHz FSK/GFSK-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギス関連アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト