ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100

通常単価(税別)
12,965円
税込単価
14,262円
通常出荷日:10日目

【特長】・スタンド台付。・両手が使える便利なスタンドルーペ。・キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用...

詳細を確認

型番:

64-5275-82
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64-5275-82の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
約100
ライト有無
無
スケール有無
無
取付タイプ
テーブルスタンド式
レンズ
高級白ガラスレンズ
生産国
日本
メーカー
クリアー光学
メーカー型番
CF-100
重量
約1400g
-
-

型番リスト

表示件数
型番
64-5275-82
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,965円
( 14,262円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンド台付。
・両手が使える便利なスタンドルーペ。
・キズが付きにくい大きなガラスレンズを使用しているので読書に最適。
・フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。
・レンズは透明度の高い高級白ガラスレンズを使用しています。
・おしゃれなデザインと日本国産の安心設計で母の日・父の日・敬老の日のプレゼント・贈物としても大変人気があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100の型番64-5275-82のページです。 型番64-5275-82に関する仕様情報を記載しております。
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリアー光学 スタンド台付ルーペ 2倍 100mm CF-100
×2.8/75×100mm置き型ルーペ(LEDライト付)EA756BR-4
×2.0/×4.0 Φ100mmルーペ(マグネット付)EA756FL-1
2LEDスタンドルーペ TS-2
LEDフラッシュルーペ 2倍 80mm
アーム式LED拡大鏡(2倍)
メーカーアズワンエスコエスコ東京硝子器械トラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格12,965円18,209円5,877円3,833円3,458円14,114円
通常出荷日10日目2日目1日目6日目1日目在庫品1日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペスタンドルーペアーム式照明拡大鏡手持ちルーペアーム式照明拡大鏡
倍率(倍)22.82 / 4222
レンズ寸法(mm)約10075×100Φ100φ130φ80116
ライト有無無LEDライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無無無無無無無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました